HDC2022EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) HDC2022EVM permite a los diseñadores evaluar el funcionamiento y el rendimiento del sensor de humedad relativa y temperatura HDC2022. El EVM aloja un microcontrolador MSP430F5528 (μC) así como el HDC2022. El μC se utiliza para controlar el HDC2022 y comunicarse con una PC host a través de un puerto USB. El EVM está diseñado para dividirse en dos secciones si se desea. La sección del sensor se puede separar de la sección µC para que el usuario pueda localizar remotamente el sensor desde la sección µC.

Funciones
  • Transmisión de mediciones de humedad y temperatura relativas
  • Registro de datos
  • Acceso completo a registros
  • Listo para conectar y usar por USB
  • Sección de sensor desmontable para operación remota de prototipo
Sensores de humedad
HDC2022 — Sensor digital de humedad relativa de potencia ultrabaja y RH del 2 % con filtro IP67
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HDC2022EVM — Módulo de evaluación HDC2022 de detección de temperatura y humedad

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HDC2022EVM — Módulo de evaluación HDC2022 de detección de temperatura y humedad
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
Guía de diseño HDC2022EVM User's Guide PDF | HTML 20/12/2019
Certificado HDC2022EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/12/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos