HDC3020FLXEVM

HDC3020FLXEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El HDC3020FLXEVM es una placa de sensor de derivación basada en un circuito impreso flexible (FPC). Permite a los usuarios evaluar el rendimiento del sensor digital de humedad relativa (RH) y temperatura HDC3020 en una placa de circuito compacta y fácil de usar.

Funciones
  • Placa de circuito impreso (PCB) flexible
  • Dedos de oro para una conexión de soldadura rápida
Sensores de humedad
HDC3020 — Sens. dig. humedad c/RH 0.5 %, desv. largo plazo 0.19 %, 400 nA, t. resp. 4 s, trazabilidad NIST HDC3020-Q1 — Sensor digital de humedad con RH de 0.5 %, derivación a largo plazo de 0.19 %, 400 nA y tiempo de re HDC3021 — Sensor digital de humedad con RH del 0.5 % y cubierta de cinta extraíble HDC3021-Q1 — Sensor digital de humedad para automoción de 0.5 % HR con cubierta de cinta adhesiva extraíble HDC3022 — Sensor digital de humedad con RH del 0.5 % y filtro IP67 permanente HDC3022-Q1 — Sensor digital automotriz de humedad con RH del 0.5 % con filtro permanente IP67
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

HDC3020FLXEVM — Módulo de evaluación de circuito impreso flexible HDC3020

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

HDC3020FLXEVM — Módulo de evaluación de circuito impreso flexible HDC3020
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
* EVM User's guide HDC3020FLX Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 11/12/2025
Certificado HDC3020FLXEVM EU Declaration of Conformity 26/07/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos