HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U

Haga su pedido ahora

Información general

The SENCITY THIS-III-U from HUBER+SUHNER is a 77GHz 3D metallized plastic waveguide radar antenna designed for RF substrate-independent radar systems. Featuring a launch-on-package (LOP) interface, this antenna supports high-density 16×16 channel configurations through two cascaded 8TX/8RX radar devices, enabling compact, high-resolution imaging radar designs. Covering the full automotive 77GHz band (76–81GHz), the THIS-III-U antenna delivers a controlled radiation pattern, high isolation, and robust RF performance in a compact footprint of less than 280mm². Its design reduces MMIC package size while maintaining strong transmit power and receiver sensitivity, even with larger assembly tolerances. This antenna is optimized for use with our AWR2188 radar sensor and is well suited for advanced automotive and industrial radar applications requiring scalable channel density, precise angular resolution, and reliable performance in demanding environments.

Funciones
  • Compact port area of less than 280mm² for 8TX/8RX configurations
  • Boresight gain: 13.3dBi
  • Beamwidth (10dB): 26° elevation, optimized for radar imaging applications
  • Side lobe level: < –16 dB
  • RX-to-TX isolation: > 40dB, including assembly tolerances up to 400µm
  • Compliance: RoHS 2021/65/EU and REACH 2006/1907/EC
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
AWR2188 — Transceptor de 76 GHz a 81 GHz con tecnología LoP (launch-on-package) y 8RX/8TX en un solo chip
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Huber+Suhner AG

Solicite y comience el desarrollo

Third-party accessory

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

Productos y hardware compatibles

HS-3P-SENCITY-THIS-III-U — HUBER+SUHNER 3D-WGA radar antenna for ADAS MIMO radar applications in the 76GHz to 81GHz range

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Huber+Suhner AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.