INA-DDF-EVM

INA-DDF-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El INA-DDF-EVM es un módulo de evaluación (EVM) compatible con múltiples amplificadores de instrumentación (IA) en el encapsulado DDF. Está diseñado para evaluar el rendimiento de los dispositivos en configuraciones de suministro único y doble.

Funciones
  • Fácil acceso a los nodos con puntos de prueba de montaje en superficie
  • Flexibilidad de fuente de tensión de referencia
  • Filtrado de entrada y salida adecuado
Amplificadores de instrumentación
INA350 — Amplificador de instr. ganancia seleccionable baja potencia (100 µA) en WSON 8 pines (2 mm x 2 mm) INA351 — Amplificador de instrumentación diminuto (1.5 mm × 2 mm) de bajo consumo (110 µA) con búfer de refer
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA-DDF-EVM — Evaluation module for instrumentation amplifiers in DDF package

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA-DDF-EVM — Evaluation module for instrumentation amplifiers in DDF package
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
* EVM User's guide INA-DDF-EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 21/12/2022
Certificado INA-DDF-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15/09/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos