INA-DUAL-2AMP-EVM

INA-DUAL-2AMP-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El INA‑DUAL‑2AMP‑EVM es un módulo de evaluación (EVM) que es compatible con una variedad de amplificadores de instrumentación (INA) de dos canales y dos amplificadores. Este EVM es compatible con los encapsulados INA SOIC‑16 (D) y SOIC‑16 (DW) y está diseñado para evaluar el rendimiento de los dispositivos en configuraciones de alimentación simple y doble.

Funciones
  • Evaluación intuitiva
  • Fácil acceso a los nodos con puntos de prueba de montaje en superficie
  • Flexibilidad de fuente de tensión de referencia
  • Filtrado de entrada y salida adecuado
Amplificadores de instrumentación
INA2126 — Amplificador de instrumentación de precisión doble con micropotencia de 36 V (175 µA) y offset de 25 INA2128 — Amplificador de instrumentación doble de baja potencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA-DUAL-2AMP-EVM — Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA-DUAL-2AMP-EVM — Universal instrumentation amplifier evaluation module for dual-channel two-amp INA devices
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
* EVM User's guide INA-DUAL-2AMP-EVM User's Guide PDF | HTML 12/11/2021
Certificado INA-DUAL-2AMP-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 7/09/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos