INA180-181EVM

INA180-181EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El INA180 es un circuito de integración de detección de corriente de amplificador operacional que proporciona facilidad de uso y alto rendimiento. El INA181 tiene las mismas capacidades que el INA180, pero con la adición del pin de referencia que permite mediciones de corriente bidireccionales. El módulo de evaluación (EVM) INA180-181EVM está destinado a proporcionar una evaluación funcional básica de la familia de este dispositivo.  La disposición de la fijación no pretende ser un modelo del circuito de destino ni está dispuesta para pruebas electromagnéticas (EMC). El módulo de evaluación INA180-181EVM consta de una placa de circuito impreso con la opción de recortar ocho placas de circuito impreso (PCB) individuales una para cada uno de los ocho dispositivos (INA180A1, INA180A2, INA180A3, INA180A4, INA181A1, INA181A2, INA181A3 y INA181A4).

Funciones
  • Evaluación de todas las opciones de ganancia para INA180Ax y INA181Ax
  • Los puntos de prueba facilitan el acceso a los pines del dispositivo
  • Capacidad para evaluar configuraciones de lado alto y lado bajo
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz INA180-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de 26 V y 350 kHz INA181 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz INA181-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y 350 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA180-181EVM — Módulo de evaluación de INA180 y INA181

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA180-181EVM — Módulo de evaluación de INA180 y INA181
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
* EVM User's guide INA180-181 EVM User's Guide 19/01/2016
Certificado INA180-181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos