INA185EVM

Información general

El INA185 es una solución de monitor de detección de corriente que proporciona facilidad de uso y un alto rendimiento en un encapsulado pequeño.  El módulo de evaluación INA185EVM está destinado a proporcionar una evaluación funcional básica de la familia del dispositivo. La disposición de la fijación no pretende ser un modelo del circuito de destino, ni está dispuesta para pruebas electromagnéticas (EMI, Electromagnetic). El INA185EVM consta de una única placa de circuito (PCB) impreso, divisible en 4 piezas individuales para permitir la evaluación de las diferentes variantes del dispositivo.

Funciones
  • Evaluación del INA185Ax en todas las opciones de ganancia.
  • Puntos de prueba para facilitar el acceso a los pines del dispositivo.
  • Capacidad para evaluar configuraciones de lado alto y lado bajo.
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA185 — Amp. de detección de corriente bidireccional, alta precisión, 26 V/350 kHz en SOT 563 ultrapequeño INA185-Q1 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de alta precisión, 26 V y 350 kHz AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA185EVM — Evaluation module for INA185X family

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA185EVM — Evaluation module for INA185X family
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
* EVM User's guide INA185EVM User's Guide 18/03/2019
Certificado INA185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 5/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos