INA190EVM

Información general

Se trata de un pequeño módulo con 6 placas completamente independientes que el usuario puede desmontar. Para las cinco variantes de ganancia de los aparatos se pueden utilizar cinco tarjetas idénticas (capacidad de 20 A). Se puede utilizar una sexta tarjeta (capacidad de 10 A) con una disposición de protección especial para sistemas de medición de corriente especialmente baja. Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT, REF y dos cabezales que pueden saltar el pin DE ACTIVACIÓN a GND o VS y saltar el pin VREF a GND o una fuente de alimentación de tensión configurada por un circuito de búfer integrado. Los pines ACTIVACIÓN y REF también se pueden controlar a través de fuentes externas.

Funciones
  • INA190 fácil de probar con tensión diferencial o resistencia de derivación.
  • Se incluye el diseño para un circuito de referencia de búfer para que el cliente cree un búfer de referencia con el amplificador operacional SOT-23-5 preferido.
  • Los paneles divisibles permiten al cliente experimentar y probar con todas las variantes de ganancia.
  • Se incluye una tarjeta especial de baja corriente que utiliza una disposición de protección para las pruebas de medición de pequeña corriente realizadas por el cliente.

  • 12 conectores de derivación para los cabezales (2-881545)
  • 2 conectores rápidos para conectar la fuente de medida (4-520448-2)

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA190 — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de 40 V con polarización y ACTIVAC INA190-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de 40V con polarización y
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA190EVM — Módulo de evaluación INA190 de detección de corriente con diseño de baja corriente

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA190EVM — Módulo de evaluación INA190 de detección de corriente con diseño de baja corriente
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
* EVM User's guide INA190EVM User's Guide (Rev. A) 27/09/2018
Certificado INA190EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos