INA1H94EVM

Información general

El INA1H94EVM es un módulo de evaluación (EVM) para probar el INA1H94-SP. La EVM está diseñada con circuitos incorporados para evaluar rápidamente la funcionalidad del INA1H94 en un encapsulado CFP de 8 pines (HKX). La placa ofrece flexibilidad con conexiones de entrada y salida a través de conectores tipo banana, huella del conector SMA/SMB, puntos de prueba y huellas para evaluar con una tensión de referencia flexible.

Funciones
  • Cuenta con el dispositivo INA1H94HKX/EM para facilitar su uso
  • Conexiones de entrada y salida flexibles con conectores tipo banana, puntos de prueba y espacios SMB/SMA
  • Los puntos de prueba facilitan el acceso a los pines del dispositivo
  • Espacios disponibles para rellenar la resistencia de detección, la filtración de entrada y el búfer de referencia externo
Amplificadores diferenciales
INA1H94-SP — Amplificador de diferencia de tensión de modo común alto, QML-V, resistente a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación INA1H94EVM en ti.com.
  2. Descargue la hoja de datos INA1H94-SP para una especificación detallada del dispositivo.
  3. Descargue la Guía del usuario del EVM para obtener las instrucciones.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA1H94EVM — Módulo de evaluación INA1H94

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA1H94EVM — Módulo de evaluación INA1H94
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
* EVM User's guide INA1H94-SP Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 29/07/2025
Certificado INA1H94EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 4/06/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos