INA210-215EVM

INA210-215EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The INA210-215 devices are voltage output, high-side measurement, bi-directional, zero-drift current shunt monitors. The INA210-215EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family.  The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA210-215EVM consists of one PCB with an option to cut out six individual PCBs one for each of the six devices (INA210, INA211, INA212, INA213, INA214 and INA215). Each of the PCB cutouts consists of the INA21x device (where x is 0, 1, 2, 3, 4 and 5) and test points for external hardware connections.

Funciones
  • Evaluation of all gain options through provided device
  • Ease of access to device pins with test points
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors
  • Multiple input signal options


Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA210 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA210-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA211 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA211-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA212 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA212-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA213 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA213-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA214 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA214-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA215 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión INA215-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 26 V y alta precisión
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA210-215EVM — Módulo de evaluación INA210-215 de monitor de derivación de corriente de salida de tensión

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA210-215EVM — Módulo de evaluación INA210-215 de monitor de derivación de corriente de salida de tensión
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA210-215EVM User's Guide Hardware Version 2 8/07/2016
* EVM User's guide INA210-215EVM User's Guide (Rev. A) 12/06/2014
Certificado INA210-215EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos