INA225EVM

Información general

The INA225 is a voltage output current-shunt monitor that senses drops across shunts at common-mode voltages from 0V to 36V, independent of the supply voltage. The four gain versions are selectable using the 2 external gain select pins, GS0 and GS1. These pins allow a gain of 25, 50, 100, and 200 to be selected. The low-offset zero-drift architecture enables current sensing with voltage drops across the shunt as low as 10mV of full-scale while maintaining high accuracy measurements. The INA225EVM is a platform for evaluating the performance of the INA225 under various signal, shunt, and supply conditions.  This document gives a general overview of the INA225EVM, and provides a general description of the features and functions to be considered while using this evaluation module.

Funciones
  •  Jumper selectable Gain (25,50,100,200)
  •  Optional input filter
  •  Allows for the INA225 to be used in both unidirectional and bidirectional applications
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA225 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia seleccionables INA225-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 36 V con ajustes de ganancia selecc
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA225EVM — INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA225EVM — INA225 Evaluation Module for 36-V Programmable-Gain, Current Shunt Monitor
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
* EVM User's guide INA225EVM User's Guide 7/03/2014
Certificado INA225EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos