INA240EVM

Información general

Evalúe el rendimiento del amplificador de detección de corriente de INA240 con el módulo de evaluación INA240. El encapsulado INA240EVM incluye una placa de circuito impreso grande que se puede dividir en cuatro placas de circuito impreso independientes, una para cada una de las cuatro versiones de ganancia (INA240A1/A2/A3/A4).

 El EVM incluye puntos de prueba para conexiones de hardware externo, almohadillas marcadoras de posición para agregar componentes de filtración y resistencias de montaje en superficie para facilitar el ajuste de la referencia.

Funciones
  • Acceso fácil a todos los pines del dispositivo
  • Múltiples opciones de señal de entrada
  • Espacio para el filtración de entrada opcional
  • Pines de referencia configurables
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA240 — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechazo PWM mej INA240-Q1 — Amplificador de detección de corriente AEC-Q100 bidireccional ultrapreciso de -4 V a 80 V con rechaz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA240EVM — High or Low Side Current Sensing Amplifier for PWM Applications Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA240EVM — High or Low Side Current Sensing Amplifier for PWM Applications Evaluation Module
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
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide INA240 EVM User's Guide (Rev. A) 17/07/2017
Certificado INA240EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2/01/2019
Artículo técnico A handy tool for power-supply designs PDF | HTML 10/04/2017
Nota sobre la aplicación Current Sensing for Inline Motor-Control Applications 20/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos