INA250EVM

Información general

INA250 is a family of current shunt monitor with integrated shunt. The INA250EVM (INA250AxEVM) is intended to provide basic functional evaluation of INA250A1, INA250A2, INA250A3 and INA250A4 devices in the family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing.

 

Funciones
    • INA250EVM consists of one PCB with an option to cut out four individual PCBs one for each of the four devices (INA250A1, INA250A2, INA250A3 and INA250A4).
    • Ease of access to all device pins.
    • Optional input filter.
    • Banana jack terminals on IN+ and IN- pins for ease of connection.

       

      Amplificadores analógicos de detección de corriente con resistencia de derivación integrada
      INA250 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de precisión y 36 V con resistencia de derivaci INA250-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de precisión y 36 V con resistencia de
      Descargar Ver vídeo con transcripción Video

      Solicite y comience el desarrollo

      Placa de evaluación

      INA250EVM — INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module

      Productos y hardware compatibles
      En inventario
      Límite:
      Agotado en TI.com
      No disponible en TI.com

      INA250EVM — INA250 Current Shunt Monitor Evaluation Module
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
      * EVM User's guide INA250EVM User Guide (Rev. A) 3/12/2015
      Certificado INA250EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

      Soporte y capacitación

      Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

      Ver todos los temas del foro en inglés

      El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

      Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

      Videos