INA280EVM

Información general

El módulo de evaluación INA280 (EVM) es un pequeño módulo con cinco placas completamente independientes que el diseñador puede separar. Hay cinco placas esquemáticamente idénticas disponibles para cada una de las cinco variaciones de ganancia del INA280 con entradas de hasta 120 V en modo común y capacidad de entrada de 5 A (derivación integrada).

Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y un bloque de terminales de VIN+ y VIN-. Las almohadillas y conectores hembra permiten una rápida implementación del filtrado de entrada y salida, así como una resistencia de derivación integrada de tamaño 2512.

Funciones
  • INA280 fácil de probar con tensión diferencial o resistencia de derivación.
  • Las almohadillas y los zócalos permiten una implementación rápida y sencilla del filtrado SMD
  • Los paneles divisibles permiten a los diseñadores experimentar y probar con todas las variantes de ganancia
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA280 — Amplificador de detección de corriente muy preciso, 2.7 V a 120 V y 1.1 Mhz, en encapsulado SC 70 INA280-Q1 — AEC-Q100, amplificador de detección de corriente, 2.7 V-120 V, 1.1 Mhz, eencapsulado pequeño (SC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA280EVM — Módulo de evaluación INA280 de detección de corriente

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA280EVM — Módulo de evaluación INA280 de detección de corriente
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
* EVM User's guide INA280EVM User's Guide PDF | HTML 29/10/2020
Certificado INA280EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/10/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos