INA290EVM

Información general

Se trata de un pequeño módulo con 5 placas completamente independientes que el usuario puede desmontar. Cinco placas esquemáticamente idénticas para cada una de las cinco variaciones de ganancia del INA290 con entradas de modo común de hasta 110 V y capacidad de entrada (de derivación integrada) de 5 A. Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y un bloque de terminales de VIN+ y VIN-. Las almohadillas y los zócalos permiten implementar rápidamente el filtrado de entrada y salida, y una resistencia de derivación de tamaño 2512 integrada.

Funciones
  • INA290 fácil de probar con tensión diferencial o resistencia de derivación.
  • Las almohadillas y los zócalos permiten una implementación rápida y sencilla del filtrado SMD.
  • Los paneles divisibles permiten al cliente experimentar y probar con todas las variantes de ganancia.
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA290 — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 2.7 a 120 V y 1.1 MHz en encapsulado pequeño INA290-Q1 — Amplificador AEC-Q100 ultrapreciso: detección de corriente, 2.7 V‑120 V, 1.1 MHz, encapsulado SC‑
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA290EVM — Módulo de evaluación INA290 de detección de corriente

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA290EVM — Módulo de evaluación INA290 de detección de corriente
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
* EVM User's guide INA290EVM User's Guide 11/10/2019
Certificado INA290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 1/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos