INA293EVM

Información general

Se trata de un pequeño módulo con 10 placas completamente independientes que el usuario puede desmontar. Diez placas esquemáticamente idénticas para cada una de las cinco variaciones de ganancia y dos variaciones de configuración de pines del INA293 con entradas de modo común de hasta 110 V y capacidad de entrada de 5 A (derivación integrada). Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y un bloque de terminales de VIN+ y VIN-. Las almohadillas y los zócalos permiten implementar rápidamente el filtrado de entrada y salida, y una resistencia de derivación de tamaño 2512 integrada.

Funciones
  • INA293 fácil de probar con tensión diferencial o resistencia de derivación.
  • Las almohadillas y los zócalos permiten una implementación rápida y sencilla del filtrado SMD.
  • Los paneles divisibles permiten al cliente experimentar y probar con todas las variantes de ganancia y dos pines.
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA293 — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz INA293-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente ultrapreciso de 4 V a 110 V y 1.3 MHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El INA293EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA293EVM — Módulo de evaluación INA293 de amplificador de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz y alta precisión

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA293EVM — Módulo de evaluación INA293 de amplificador de detección de corriente de -4 V a 110 V, 1.3 MHz y alta precisión
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
* EVM User's guide INA293EVM User's Guide (Rev. A) 12/12/2019
Certificado INA293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 29/03/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos