INA299EVM

Información general

El INA299EVM un módulo pequeño con cinco placas completamente independientes que el diseñador puede desmontar. Hay tres placas esquemáticamente idénticas disponibles para cada una de las tres variantes de ganancia del INA299 con entradas de hasta 80 V en modo común y capacidad de entrada de 10 A (derivación integrada). Cada placa proporciona puntos de prueba para VS, GND, OUT y un bloque de terminales de VIN+ y VIN-. Las almohadillas y conectores hembra permiten una rápida implementación del filtrado de entrada y salida, así como una resistencia de derivación integrada de tamaño 2512.

Funciones
  • Evaluación de todas las opciones de ganancia a través de las placas de dispositivos suministradas
  • Los puntos de prueba facilitan el acceso a los pines del dispositivo
  • Almohadillas y zócalos para filtrado opcional en los pines de entrada y salida
  • Múltiples opciones de señal de entrada, incluido un método para soldar una resistencia de derivación (2512) y medir con seguridad una corriente de hasta 10 A
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA299 — Amplificador de detección de corriente bidireccional preciso, de 650 kHz, –2 V a 80 V INA299-Q1 — Amp. de detección de corriente bidireccional preciso, de 650 kHz, –2 V a 80 V y calificado AEC-Q100
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA299EVM — Módulo de evaluación INA299

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA299EVM — Módulo de evaluación INA299
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
* EVM User's guide EVM User's Guide: INA187EVM INA299EVM PDF | HTML 28/02/2025
Certificado INA299EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 19/02/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos