INA300EVM

Información general

The INA300 is a high common-mode, precision, bidirectional, current-sensing comparator that can be configured to detect over current conditions through the voltage developed across a shunt resistor.  Operating from a single power supply from 2.7 V to 5.5 V, the INA300 can be configured to detect shunt voltages from 0 V to 250 mV in the presence of common-mode voltages from 0 V to 36 V. The INA300EVM allows for easy user configuration of the INA300 device by using jumpers.

Funciones
  • Jumper selectable Enable and disable
  • Jumper selectable Latch mode and transparent mode
  • Jumper selectable Delay (10 μs, 50 μs, and 100 μs)
  • Jumper selectable Hysteresis (2 mV, 5 mV, and 10 mV)
  • Threshold set by a single resistor or an external voltage source
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA300 — Comparador de detección de corriente de 36 V INA300-Q1 — Comparador de detección de corriente AEC-Q100 de 36 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA300EVM — Módulo de evaluación de INA300

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA300EVM — Módulo de evaluación de INA300
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
* EVM User's guide INA300EVM User's Guide 17/02/2014
Certificado INA300EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos