INA303EVM

Información general

El INA303EVM es una plataforma compacta y fácil de usar para evaluar las principales funciones y el rendimiento del amplificador de detección de corriente de alta precisión INA303 con comparadores dobles integrados, en sus rangos especificados de tensión de entrada, tensión de modo común y temperatura. El módulo de evaluación cuenta con las 3 variantes de ganancia que se pueden evaluar de forma independiente y proporciona puntos de prueba para sondear fácilmente todas las señales críticas. El módulo de evaluación también contiene indicadores LED para supervisar cómodamente las señales de salida del comparador.

Funciones
  • Factor de forma pequeño
  • Incluye las 3 variantes de ganancia del INA303 (20 V/V, 50 V/V y 100 V/V)
  • Indicadores LED para supervisar cómodamente las señales de salida del comparador
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA303 — Amplificador de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con c INA303-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente bidireccional de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precis
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA303EVM — Módulo de evaluación INA303 de amplificador de detección de corriente de alta precisión y velocidad

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA303EVM — Módulo de evaluación INA303 de amplificador de detección de corriente de alta precisión y velocidad
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
* EVM User's guide INA302 and INA303 Evaluation Modules 27/01/2017
Certificado INA303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos