INA381EVM

Información general

El INA381 es una solución de monitoreo de corriente con un comparador integrado para detectar condiciones de sobrecorriente, que ofrece facilidad de uso y alto rendimiento para aplicaciones sensibles al costo.  El módulo de evaluación INA381EVM está destinado a proporcionar una evaluación funcional básica de la familia del dispositivo. La disposición de la fijación no pretende ser un modelo del circuito de destino, ni está dispuesta para pruebas electromagnéticas (EMI, Electromagnetic). El INA381EVM consta de una única placa de circuito (PCB) impreso, divisible en 4 piezas individuales para permitir la evaluación de las diferentes variantes del dispositivo.

Funciones
  • Evaluación del INA381x en todas las opciones de ganancia
  • Puntos de prueba para facilitar el acceso a los pines del dispositivo
  • Capacidad para evaluar configuraciones de lado alto y lado bajo
Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA381 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz con comparador de sobrecorriente integrado INA381-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de 26 V y 350 kHz con comparador de sobrecorriente i
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA381EVM — INA381 Current Sense Amplifier With Integrated Over-Current Comparator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA381EVM — INA381 Current Sense Amplifier With Integrated Over-Current Comparator Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA381EVM User's Guide 14/12/2017
Certificado INA381EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos