INA630EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) INA630 está diseñado para permitir conexiones tipo banana para fuentes de alimentación CC de 4.5 V a 36 V. La señal de entrada y la señal de salida también están conectadas con conexiones tipo banana. La ganancia en el EVM se configura mediante 0805 resistencias discretas o la red de resistencias RES11A. La configuración de referencia de tensión se configura mediante un puente o conexiones tipo banana. Las señales importantes también se pueden conectar mediante conexiones de punto de prueba.

Funciones
  • Entrada, salida y alimentación conectadas con puntos de prueba o banana
  • Ajuste de ganancia con resistencias 0805 estándar o red RES11A
  • Filtros de entrada y salida opcionales
Amplificadores de instrumentación
INA630 — Amplificador de instrumentación de precisión, baja potencia y retroalimentación de corriente indirec
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA630EVM — INA630 evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA630EVM — INA630 evaluation module
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
* EVM User's guide INA630 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 3/06/2025
Certificado INA630EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos