INA826EVM

Información general

The INA826EVM is intended to provide basic functional evaluation of the INA826.

Funciones
  • Intuitive evaluation with the silkscreen schematic
  • Easy access to nodes with surface-mount test points
  • Advanced evaluation with two prototype areas
  • Reference voltage source flexibility
  • Convenient input and output filtering
Amplificadores de instrumentación
INA819 — Amplificador de instrumentación de precisión de baja potencia (350 µA) con protección contra sobrete INA821 — Amplificador de instrumentación con ancho de banda alto (4.7 MHz), bajo ruido (7 nV/√Hz), precisión INA826 — Amplificador de instrumentación de precisión con alimentación de 36 V y corriente de alimentación de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA826EVM — INA826 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA826EVM — INA826 Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA826EVM User Guide (Rev. C) 2/03/2012
Certificado INA826EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos