INA851EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) de INA851EVM proporciona acceso a las características y mide el rendimiento de INA851. INA851 es un amplificador de instrumentación de alta precisión con salidas diferenciales, que está optimizado para impulsar convertidores de analógico a digital (ADC) de alto rendimiento con entradas totalmente diferenciales.

Funciones
  • Los conectores SMA y los puntos de prueba del EVM permiten realizar pruebas rápidas de INA851
  • Configurado en una ganancia de 1 V/V, una única resistencia externa establece la ganancia de 0.2 V/V a 10.000 V/V
  • Acceso a los pines VOCM, VCLAMP+ y VCLAMP-
Amplificadores de instrumentación
INA851 — Amplificador de instrumentación completamente diferencial de alta velocidad (22 MHz) y bajo ruido (3
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA851EVM — INA851 evaluation module for low-noise high-speed fully-differential instrumentation amplifier

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA851EVM — INA851 evaluation module for low-noise high-speed fully-differential instrumentation amplifier
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
* EVM User's guide INA851EVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2/11/2022
Certificado INA851EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 8/07/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos