INA901EVM-CVAL

INA901EVM-CVAL

Haga su pedido ahora

Información general

El INA901EVM-CVAL es un módulo de evaluación (EVM) para el monitor de detección de corriente de grado espacial INA901-SP. El EVM se puede configurar por el usuario para poder demostrar una amplia gama de condiciones de funcionamiento y opciones de filtrado. La placa también contiene un comparador de grado espacial LM193QML-SP para su evaluación como detector de sobrecorriente. La placa puede admitir una señal de hasta 65 V en las entradas y una corriente de carga de 10 A con una resistencia de derivación instalada por el usuario.

Funciones
  • Conexiones de entrada flexibles, incluidas derivación integrada y externa.
  • Los puntos de prueba facilitan el acceso a los pines del dispositivo
  • Comparador integrado para detección de sobrecorriente listo para usar.
  • Huellas para filtrado opcional en los pines de entrada.

  • Módulo de evaluación INA901EVM-CVAL

Amplificadores analógicos de detección de corriente
INA901-SP — Amp. de detección de corriente de fase dividida, QML-V, de −15 V a 65 V, resistente a la radiación

 

Comparadores
LM193QML-SP — Comparador doble de baja tensión de compensación y baja potencia resistente a la radiación, certif.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INA901EVM-CVAL — INA901-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Current-Shunt Monitor Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INA901EVM-CVAL — INA901-SP Radiation Hardness Assured (RHA) Current-Shunt Monitor Evaluation Module
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
* EVM User's guide INA901EVM-CVAL Evaluation Board User's Guide (Rev. A) 24/06/2020
Certificado INA901EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 18/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos