INV-3P-DLP9000X

Información general

The DLP9000X development kit is a high-performance, fully integrated DLP evaluation kit designed for demanding optical applications — from 3D printing and maskless lithography to machine vision and structured light projection.


Combined with a robust DLPC910 controller and 7 GB of onboard RAM to store up to 14.680 images, this programmable DLP evaluation module provides ultimate control over binary pattern sequences with sub-millisecond precision. The optional optical PCIe 3.0 x4 interface ensures, with up to 6290 fps, that the chipset’s performance is utilized to the edge.

The open FPGA structure makes it an ideal solution for developers who want to generate added value with their own code.
 
The entire set also features an extremely compact design and highly flexible cables for connecting the DMD board to the controller electronics.

Funciones
  • Controller Board Module with FPGA and RAM for 14,680 preloaded 1-Bit patterns
  • High-bandwidth interfaces for low-latency streaming
  • Dual interface: PCIe 3.0 x4 and 1G Ethernet
  • Flexible triggering: electrical or optical I/O
  • Flexible evaluation board for fast setup and system integration
  • PanOS: A Linux-based operating system providing a stable user experience and seamless integration of the device into in-field applications.
  • PanAPI: A software interface to the DMD-System offering comprehensive parametrisation and exhaustive control of even the most complex exposure processes.
  • PanGUI: An easy-to-use, graphical demo tool offering functionality for initial commissioning during integration of the device into a larger system.
Controladores y conductores de DLP
DLPC910 — Controlador DLP® para dispositivos de microespejo digital DLP6500 y DLP9000 (DMD)

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP9000XUV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP9000X — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® de alta velocidad WQXGA de 0.9 pulgadas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de IN-VISION Technologies AG

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit

Productos y hardware compatibles

INV-3P-DLP9000X — High-Speed DLP9000X Development Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.