INV-3P-DLP991U

Información general

El kit de desarrollo DLP991U es un kit de evaluación DLP completo y programable de última generación, diseñado para OEM, ingenieros e investigadores que buscan llevar la precisión óptica al siguiente nivel. Diseñado en torno al chip DLP 4K de 0.99", ofrece una resolución, tasa de elemento y control de patrones incomparables para aplicaciones de litografía avanzada, metrología 3D, imagen biomédica y más. La estructura de FPGA abierta la convierte en una solución ideal para los desarrolladores que desean generar un valor agregado con su propio código.

La interfaz óptica opcional PCIe 3.0 x4 garantiza, con hasta 2891 fps, que el rendimiento del conjunto de chips se utilice hasta el flanco. El sistema integra un módulo de RAM de 8 GB para almacenar hasta 7700 patrones binarios y aprovecha el controlador DLPC964 y el MPSoC Xilinx XCZU7EG para garantizar un rendimiento confiable y de alto desempeño.

Todo el conjunto también presenta un diseño sumamente compacto y cables altamente flexibles para conectar la placa DMD con la parte electrónica del controlador.

Funciones
  • Dispositivo DMD de ultra alta resolución para longitudes de onda de 343 nm a 700 nm
  • Memoria de 8 GB de acceso rápido con un ancho de banda de RAM en placa de 19,660 MB/s
  • Interfaz doble: PCIe 3.0 x4 y Ethernet de 1 G
  • Sincronización mediante activadores eléctricos o ópticos de E/S
  • Placa de evaluación lista para el desarrollador y API universal de software DLP
  • PanOS: Sistema operativo basado en Linux que ofrece una experiencia de usuario estable e integración perfecta del dispositivo en aplicaciones de campo.
  • PanAPI: Interfaz de software con el sistema DMD que ofrece una parametrización integral y un control exhaustivo incluso de los procesos de exposición más complejos.
  • PanGUI: Herramienta de demostración gráfica fácil de utilizar que ofrece funcionalidad para la puesta en marcha inicial durante la integración del dispositivo en un sistema más grande.
Controladores y conductores de DLP
DLPC964 — Controlador DLP® para dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP991UFLV

 

DMD con UV (<420 nm)
DLP991UUV — Dispositivo digital de microespejos (DMD) DLP® UV tipo A 0.99 in de alta velocidad y 2176 x 4096

 

DMD visibles (420 a 700 nm)
DLP991U — Dispositivo de microespejo digital (DMD) DLP® de alta velocidad 4K de 0.99 in
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de IN-VISION Technologies AG

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit

Productos y hardware compatibles

INV-3P-DLP991U — High-Speed DLP991U Development Kit

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con IN-VISION Technologies AG.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.