INV-3P-FIREBIRD
In-Vision Firebird, motor de luces de alto rendimiento con DLP9000
INV-3P-FIREBIRD
Información general
El módulo óptico Firebird de In-Vision es compatible con el DLP9000, con una resolución nativa de 2560x1600 píxeles y tamaños de paso de microespejo de solo 7.6 µm. Optimizado para una iluminación LED azul intenso. Firebird permite aplicaciones de luz estructurada con alta resolución de píxeles y rendimiento óptico atractivo. La unidad de proyección tiene varias opciones de conjuntos de lentes intercambiables para satisfacer los requisitos de aplicación individuales. In-Vision también puede diseñar y fabricar soluciones de lentes personalizadas. Áreas de aplicación: Impresión 3D, litografía, bioingeniería y otras aplicaciones industriales y científicas.
Funciones
- Chipset DLP9000
- Resolución de matriz de 2560 x 1600
- Longitudes de onda (LED) de 385, 405 y 460 nm
- Potencia de salida óptica de hasta 5 W (dependiente de la longitud de onda) (plano de imagen)
- Lentes estándar 2, 75, 84 y 162 µm
- Módulo de intensidad integrado para una alta intensidad estable
- Hasta 1:400 ANSI tatio de contraste
- Hasta el 95 % según IEC61947
Controladores y conductores de DLP
DMD visibles (420 a 700 nm)
Solicite y comience el desarrollo
INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird, motor de luces para impresoras 3D de alta resolución para DLP9000
INVISION-FIREBIRD — In-Vision Firebird, motor de luces para impresoras 3D de alta resolución para DLP9000
Recursos de diseño
Desarrollo de software
Firmware
Soporte y capacitación
Serie de videos
Ver todos los videosVideos
Descargo de responsabilidad
Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.