ISO1044DEVM

ISO1044DEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO1044DEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar el transceptor CAN aislado, de alta velocidad, robusto en EMC, con aislamiento básico y encapsulado pequeño, en el encapsulado SOIC-8D. El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • CAN aislado, de alta velocidad, robusto en EMC y con aislamiento básico (3 kVrms)
  • Amplio rango de conversión de nivel y de alimentación: 1.71 V a 5.5 V
  • Velocidad de señalización alta: CAN FD hasta 5 Mbps
  • Vida útil de la barrera de aislamiento >25 años
  • Encapsulado SOIC‐8D pequeño
Transceptores CAN aislados
ISO1044 — Transceptor CAN FD aislado en un encapsulado pequeño
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1044DEVM — ISO1044 isolated CAN transceiver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1044DEVM — ISO1044 isolated CAN transceiver evaluation module
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
* EVM User's guide ISO1044DEVM Isolated CAN Evaluation Module PDF | HTML 20/03/2020
Certificado ISO1044DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 20/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos