ISO1050EVM

Información general

This multi-functional evaluation module (EVM) is designed for the evaluation of the ISO1050 isolated CAN transceiver. Input and output connections, as well as test points for measurements, are provided to help you use this device which is the world's first CAN transceiver with integrated isolation.

Funciones
  • 4000-VPEAK isolation
  • Failsafe outputs
  • Low loop delay: 150 ns typical
  • 50-kV/µs typical transient immunity
  • Meets or exceeds the requirements of ISO 11898
  • Bus-fault protection of –27 V to +40 V
  • Dominant timeout function
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev.2), IEC 61010-1, IEC 60950-1 and CSA approval pending
  • 3.3-V inputs are 5-V tolerant
Transceptores CAN aislados
ISO1050 — Transceptor CAN aislado de 5 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1050EVM — Módulo de evaluación ISO1050 de transceptor CAN aislado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1050EVM — Módulo de evaluación ISO1050 de transceptor CAN aislado
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
* EVM User's guide Isolated CAN EVM User's Guide 2/07/2009
Certificado ISO1050EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos