ISO1176TEVM-433

ISO1176TEVM-433

Haga su pedido ahora

Información general

The smaller EVM version shows the customer the space required for their design. This circuit provides an isolated, 40 Mbps, 3.3V to 5V Profibus interface using the ISO1176T, isolated Profibus transceiver and the TPS high accuracy linear regulator. The circuit achieves signal and power isolation and at the same time decrease board space and power consumption.

Funciones
  • 4000V peak Isolation, 560V peak VIORM
  • Meets or Exceeds the Requirements of EN 50170 and TIA/EIA RS-485
  • Signaling rates up to 40 Mbps
  • Differential output exceeds 2.1V (54 ohm load)
  • Low bus capacitance 10pF (MAX)
  • 50KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approvals pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • Aisladores de señal con alimentación integrada
    ISO1176T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps con controlador de transformador integra
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    ISO1176TEVM-433 — EVM ISO1176T pequeño

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    ISO1176TEVM-433 — EVM ISO1176T pequeño
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
    * EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13/07/2010
    Certificado ISO1176TEVM-433 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos