ISO1211EVM

Información general

El ISO1211EVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza para evaluar el receptor industrial aislado ISO1211 que puede recibir una entrada de campo 9 V a 60 V y proporcionar una salida digital aislada. El módulo de evaluación es compatible con dos dispositivos ISO1211 con funcionalidad de 2 canales. El módulo de evaluación cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puentes para que usted evalúe el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Compatible con las normas sobre comunicación por línea de alimentación de características IEC 61131-2 tipo 1/2/3
  • Tasa de datos de hasta 5 Mbps
  • No necesita suministro del lado del campo

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISO1211

Entradas digitales aisladas
ISO1211 — Receptor de entrada digital aislado monocanal de 24 V a 60 V para módulos de entrada digital
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1211EVM — Módulo de evaluación ISO1211 para receptor de entrada digital aislado

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1211EVM — Módulo de evaluación ISO1211 para receptor de entrada digital aislado
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
* EVM User's guide ISO1211 Isolated Digital-Input Receiver Evaluation Module (Rev. A) 18/01/2018
Certificado ISO1211EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos