ISO1228EVM

Información general

El ISO1228EVM es un módulo de evaluación (EVM) que se utiliza para evaluar el receptor de entrada digital aislada de ocho canales ISO1228 en el encapsulado DFB SSOP de 38 pines configurado para el modo disipador/fuente. El EVM tiene dimensiones adicionales que dan al usuario flexibilidad para añadir componentes para probar una variedad de aplicaciones comunes. El EVM cuenta con múltiples puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Ocho entradas digitales aisladas IEC 61131-2 de tipo 1, 2 o 3 configurables
  • El EVM se puede conectar a entradas digitales de disipador, de fuente o de disipador/fuente
  • Rango de tensión de alimentación lógica VCC1 de 1.71 V a 5.5 V
  • Rango de tensión de alimentación de campo AVCC de 8 V a 36 V
  • Opciones de salida serie SPI y paralela
  • Filtros de fallos programables
Entradas digitales aisladas
ISO1228 — Receptor de entrada digital aislado de 24 V a 36 V y 8 canales con limitación de corriente e indicac
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1228EVM — Módulo de evaluación del ISO1228 para entradas digitales aisladas de 8 canales en modo disipador/fuente

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1228EVM — Módulo de evaluación del ISO1228 para entradas digitales aisladas de 8 canales en modo disipador/fuente
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
* EVM User's guide ISO228 Eight-Channel Isolated Digital Input Sink/Source Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 10/09/2024
Certificado ISO1228EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 11/09/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos