ISO1410DWEVM

ISO1410DWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO1410DWEVM es un módulo de evaluación (EVM) utilizado para evaluar el RS-485 ISO1410 con aislamiento reforzado y alto rendimiento en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño de cuerpo ancho de 16 pines (código de encapsulado DW). El módulo de evaluación cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puentes para que usted evalúe el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • RS-485 con aislamiento electromagnético robusto
  • Amplio rango de suministro y conversión de nivel: 1.71 V a 5.5 V
  • Vida útil de la barrera de aislamiento >25 años

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISO1410

Transceptores RS-485 aislados
ISO1410 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 5 kVrms y 500 Kbps, con protección EMC ISO1430 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 5 kVrms y 12 Mbps con protección EMC ISO1450 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 5 kVrms y 50 Mbps con protección EMC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1410DWEVM — ISO1410DW High Performance, Robust EMC Isolated RS-485 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1410DWEVM — ISO1410DW High Performance, Robust EMC Isolated RS-485 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
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
* EVM User's guide Isolated RS-485 Half-Duplex Evaluation Module 18/07/2018
Certificado ISO1410DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos