ISO1412DWEVM

ISO1412DWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO1412DWEVM es un módulo de evaluación (EVM) utilizado para evaluar el RS-485 ISO1412 con aislamiento reforzado y alto rendimiento en un encapsulado de 16 pines (código de encapsulado DW). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puentes para que usted evalúe el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • RS-485 con aislamiento electromagnético robusto
  • Vida útil de la barrera de aislamiento >25 años

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISO1412DW

Transceptores RS-485 aislados
ISO1412 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 5 kVrms y 500 Kbps con protección EMC ISO1432 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 5 kVrms y 12 Mbps con protección EMC ISO1452 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 5 kVrms y 50 Mbps con protección EMC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO1412DWEVM — Módulo de evaluación ISO1412DW de RS-485 aislado de dúplex completo y alto rendimiento con EMC robusto

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO1412DWEVM — Módulo de evaluación ISO1412DW de RS-485 aislado de dúplex completo y alto rendimiento con EMC robusto

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00300 — Diseño de referencia de arquitectura de potencia aislada para módulos de comunicación y entrada/sali
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
* EVM User's guide ISO1412DWEVM User's Guide 17/08/2018
Certificado ISO1412DWEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 8/12/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos