ISO224EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ISO224 es una plataforma de evaluación para ISO224, que es un amplificador de aislamiento reforzado de 7 kV diseñado para su uso en aplicaciones de medición de tensión. El ISO224EVM permite al usuario explorar todas las características del dispositivo ISO224. ISO224EVM también cuenta con una etapa de salida bipolar y monopolar de diferencial de un único extremo.

Funciones
  • Amplificador de aislamiento reforzado: Pico de 7 kV, sobretensión de 10 kV
  • Ganancia fija de 0.25
  • Rango de entrada de ±12 V
  • Bajo error de ganancia y derivación
  • Rango de temperatura industrial ampliado
Amplificadores aislados
ISO224 — Amplificador aislado reforzado de precisión de entrada de ±12 V para detección de tensión

 

Amplificadores de propósito general
TLV6001 — Amplificador operacional RRIO simple de 5,5 V y 1 MHz

 

Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)
OPA277 — Amplificador operacional bipolar doble, derivación 0.1µV/˚C, compensación 10µV, 36 V

 

Conductores para transformadores
SN6501 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS704 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de doble canal de 1 A con buena potencia y activación indepe
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO224EVM — ISO224 evaluation module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO224EVM — ISO224 evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010055 — Diseño de referencia de arquitectura de alimentación no aislada con diagnóstico para módulos de relé
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
* EVM User's guide ISO224EVM User's Guide 12/06/2018
Certificado ISO224EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos