ISO3086TEVM

ISO3086TEVM

Haga su pedido ahora

Información general

En este documento se describe el módulo de evaluación (EVM) ISO1176T/35T/3086T. Se utiliza para evaluar el transceptor ISO1176T PROFIBUS, el transceptor ISO35T RS-485 o el transceptor ISO3086T RS-485. Debido a que los dispositivos son similares, se utiliza la misma placa de circuito impreso para los tres EVM. Un manual es compatible con los tres dispositivos.

El EVM se puede utilizar para evaluar los parámetros del dispositivo mientras actúa como guía para el diseño de la placa. La placa permite la conexión de cables coaxiales de 50 ohmios a través de conectores QuiteZone. También proporciona puntos de conexión fáciles para sondas de osciloscopio. Se proporcionan conectores banana para la conexión de fuentes de alimentación de CC. Estas funciones proporcionan al diseñador una herramienta para la evaluación y el diseño exitoso de un producto final.

Funciones
  • Aislamiento de 4000 V pico
  • Protección contra ESD en el pin de bus
  • HMB de -16 kV entre pines de bus y GND2
  • HBM de -6 kV entre pines lógicos y GND1
  • Carga unitaria de 1/8 de hasta 256 nodos en un bus
  • Diseñado para aplicaciones RS-485 y RS-422
  • Tasas de señalización de hasta 20 Mbps
  • Protección contra apagado térmico
  • Capacitancia de bus baja de 7 pF (típ.)
  • Inmunidad transitoria típica de 50 kV/μs
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2)
  • Receptor a prueba de fallos para bus abierto, en cortocircuito o inactivo
  • Las entradas lógicas son tolerantes a 5 V
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISO3086T — Transceptor RS-485/RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 20 Mbps con controlador de transfo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO3086TEVM — ISO3086T EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO3086TEVM — ISO3086T EVM
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
* EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13/07/2010
Certificado ISO3086TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos