ISO35TEVM

Información general

This document describes the ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module (EVM). It is used to evaluate the ISO1176T PROFIBUS Transceiver, the ISO35T RS-485 transceiver, or ISO3086T RS-485 Transceiver. Because the devices are similar transceivers, and the printed-circuit board is the same for all three EVMs, this manual can be used for all three devices.

The EVM can be used to evaluate the device parameters while acting as a guide for the board layout. The board alllows for the connection of 50 ohm coaxial cables via QuiteZone connectors. It also provides easy connection points for oscilloscope probes. Banana jacks are provided for the connection of a dc power supply. These features provide the designer with a tool for evaluation and the successful design of an end-product.

Funciones

4000 Vpeak Isolation

Bus-Pin ESD Protection

- 16 kV HBM Betweent Bus-Pins and GND2

- 6 kV HBM Between Bus-Pins and GND1

1/8 unit Load - Up to 256 Nodes on a Bus

Designed for RS-458 and RS-422 Applications

Signaling Rates up to 1 Mbps

Thermal Shutdown Protection

Low Bus Capacitance - 16 pF (Typ)

50 kV/us Typical Transient Immunity

UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE0884, Rev. 2)

Fail-safe Receiver for Bus Open, Short, Idle

Logic Inputs are 5-V Tolerant

Aisladores de señal con alimentación integrada
ISO1176T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 40 Mbps con controlador de transformador integra ISO3086T — Transceptor RS-485/RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 20 Mbps con controlador de transfo ISO35T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 1 Mbps con controlador de transf
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO35TEVM — ISO35T Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO35TEVM — ISO35T Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13/07/2010
Certificado ISO35TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos