ISO35TEVM-434

ISO35TEVM-434

Haga su pedido ahora

Información general

The smaller EVM version shows the customer the spaced required for their design. This circuit provides an isolated, 20 Mbps. 3.3V to 3.3V RS-485 interface using the ISO35T, isolated RS-485 transceiver and the TPS76333 high accuracy linear regulator. This circuit achieves signal and power isolation and at the same time decreases space and power consumption.

Funciones
  • 4000V peak Isolation
  • Bus pin ESD protection
    - 16KV HBM between bus pins and GND2
    - 6KV HBM between bus pins and GND1
  • 1/8 unit load - up to 256 nodes on a bus
  • Designed to RS-485 and RS-422 applications
  • Signaling rates up to 1 Mbps
  • Thermal shutdown protection
  • Low bus capacitance 16 pF (typ)
  • 50 KV/us typical transient immunity
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev. 2) approval pending
  • Fail-safe receiver for bus open, short or idle
  • Logic inputs are 5V tolerant
  • Aisladores de señal con alimentación integrada
    ISO35T — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 1 Mbps con controlador de transf
    Descargar Ver vídeo con transcripción Video

    Solicite y comience el desarrollo

    Placa de evaluación

    ISO35TEVM-434 — EVM ISO35T pequeño

    Productos y hardware compatibles
    En inventario
    Límite:
    Agotado en TI.com
    No disponible en TI.com

    ISO35TEVM-434 — EVM ISO35T pequeño
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
    * EVM User's guide ISO1176T/35T/3086T Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 13/07/2010
    Certificado ISO35TEVM-434 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

    Soporte y capacitación

    Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

    Ver todos los temas del foro en inglés

    El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

    Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

    Videos