ISO485EVM

Información general

The ISO485 evaluation module (EVM) supports the parametric evaluation of RS-485 digital isolators. The EVM will be delivered with an ISO3082DW factory installed on the board. This EVM is intended to be used with the ISO15, ISO35 (SLOS580) and ISO3080, ISO3082, ISO3086 or ISO3088 (SLOS581). If another device is desired, please order samples from www.ti.com. If you do not have the capability to remove and install devices, and would like to have another device factory installed, please contact Technical Support at the link on this page. Note that this EVM is not intended for electromagnetic compatibility (EMC) tests.

Funciones
  • 4000-VPEAK Isolation, 560-Vpeak VIORM
  • UL 1577, IEC 60747-5-2 (VDE 0884, Rev 2
  • Bus-Pin ESD Protection

         – 16 kV HBM Between Bus Pins and GND2

         – 6 kV HBM Between Bus Pins and GND1

  • 1/8 Unit Load – Up to 256 Nodes on a Bus
  • Meets or Exceeds TIA/EIA RS-485 requirements
  • Signaling Rates up to 20 Mbps
  • Thermal Shutdown Protection
  • Low Bus Capacitance – 16 pF (Typ)
  • 50 kV/µs Typical Transient Immunity
  • Fail-safe Receiver for Bus Open, Short, Idle
  • 3.3-V Inputs are 5-V Tolerant
Transceptores RS-485 aislados
ISO15 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 1 Mbps ISO3080 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 200 Kbps ISO3082 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 2.5 kVrms y 200 Kbps ISO3086 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 20 Mbps ISO3088 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado y semidúplex de 2.5 kVrms y 20 Mbps ISO35 — Transceptor RS-485 y RS-422 aislado de dúplex completo, 2.5 kVrms y 1 Mbps
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO485EVM — ISO485EVM Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO485EVM — ISO485EVM Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO485EVM Isolated RS-485 EVM (Rev. A) 7/02/2018
Certificado ISO485EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos