ISO6521REUEVM

ISO6521REUEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) ISO6521REUEVM se utiliza para evaluar el aislador funcional de doble canal ISO6521 en el encapsulado DFN de 8 pines. El EVM tiene dimensiones adicionales que dan al usuario flexibilidad para añadir componentes para probar una variedad de aplicaciones comunes. La EVM también cuenta con múltiples puntos de prueba para poder evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • La tensión de alimentación de VCC1 y VCC2 oscila entre 1.71 V y 1.89 V y entre 2.25 V y 5.5 V
  • Bajo consumo de corriente
  • Varios puntos de prueba y cabezales de conexión que permiten una evaluación rápida del dispositivo.
  • Espacios adicionales para condensadores de derivación en los pines de la fuente de alimentación que permiten múltiples configuraciones de prueba
Aisladores digitales
ISO6520 — Aislador digital galvánico ultrapequeño de 2 canales, 2/0 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6520-Q1 — Aislador digital galvánico ultrapequeño automotriz, 2 canales, 2/0, 50 Mbps y soporte lógico 1.8 V ISO6521 — Aislador digital galvánico ultrapequeño de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6521-Q1 — Aislador digital galvánico ultrapequeño automotriz, 2 canales, 1/1, 50 Mbps y soporte lógico 1.8 V ISO6541 — Aislador digital galvánico ultrapequeño de 4 canales, 3/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6541-Q1 — Aislador digital galvánico ultrapequeño autom., 4 canales, 3/1, 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO6521REUEVM — Módulo de evaluación ISO6521 para aislador funcional de dos canales para señales digitales

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO6521REUEVM — Módulo de evaluación ISO6521 para aislador funcional de dos canales para señales digitales
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
* EVM User's guide ISO652x Dual-Channel Functional Isolators Evaluation Module PDF | HTML 25/07/2023
Certificado ISO6521REUEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 6/07/2023

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos