ISO6721DEVM

ISO6721DEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO6721DEVM es un módulo de evaluación utilizado para evaluar el aislador digital de doble canal ISO6721 de baja velocidad, propósito general y EMC robusto en encapsulado SOIC de 8 pines (código de encapsulado D). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital de doble canal EMC, robusto y de baja velocidad
  • Amplio rango de suministro y conversión de nivel: 1.71 V a 5.5 V
  • Velocidad de señalización alta: Hasta 50 Mbps
  • Vida útil de la barrera de aislamiento >40 años
Aisladores digitales
ISO6720-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 2/0, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6721 — Aislador digital de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V ISO6721-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1, con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO6721DEVM — ISO672x-Q1 low speed, general purpose, robust EMC, dual-channel digital isolator evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO6721DEVM — ISO672x-Q1 low speed, general purpose, robust EMC, dual-channel digital isolator evaluation module
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
* EVM User's guide ISO672x Dual-Channel Digital Isolator Evaluation Module PDF | HTML 12/07/2020
Certificado ISO6721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 31/07/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos