ISO71XXDBQ-EVM

ISO71XXDBQ-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ISO71XXDBQ-EVM evaluation module (EVM) comes with the ISO7131CCDBQ device soldered down. You can remove this device and solder down any of the 4-channel ISO714xCCDBQ devices. This EVM lets you evaluate the isolator performance and parameters. For safety reasons, the EVM is not designed to work at voltages above 5.5 V. Do not use this EVM for high-voltage isolation testing. Read and follow all cautions and warnings described in the EVM user's guide.

Funciones
  • User configurable for use with triple- and quad-channel ISO71xx isolators
  • Enables opposing channel testing with the ISO7131, ISO7141 and ISO7142
  • Same direction evaluation can be performed using the ISO7140
  • User-configurable load options for the input and output channels
Aisladores digitales
ISO7131CC — Aislador digital de 3 canales y configuración 2/1 ISO7140CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 4/0 ISO7140FCC — Aislador digital de 4 canales y configuración 4/0 ISO7141CC — Aislador digital de 4 canales, 3/1 ISO7141FCC — Aislador digital de 4 canales y configuración 3/1 ISO7142CC — Aislador digital de 4 canales y configuración 2/2 ISO7142CC-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 2/2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO71XXDBQ-EVM — Módulo de evaluación para aisladores digitales ISO71xx 4242-VPK de tamaño pequeño y baja potencia en encapsulado DBQ

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO71XXDBQ-EVM — Módulo de evaluación para aisladores digitales ISO71xx 4242-VPK de tamaño pequeño y baja potencia en encapsulado DBQ
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
* EVM User's guide ISO71XXDBQ-EVM 6/03/2013
Certificado ISO71XXDBQ-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos