ISO7310C-EVM

ISO7310C-EVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ISO7310C-EVM evaluation module (EVM) helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. This EVM board supports evaluation of any of our single-channel or dual-channel digital isolators in an 8-pin SOIC package.

The ISO7310C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has one isolated channel that has a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

Funciones
  • 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
  • 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • 25-Mbps signaling rate
  • Integrated noise filter at input
  • > 25 years isolation barrier life
Aisladores digitales
ISO7310-Q1 — Aislador digital automotriz de 1 canal ISO7310C — Aislador digital de 1 canal ISO7310FC — Aislador digital de 1 canal ISO7320-Q1 — Aislador automotriz digital de 2 canales 2/0 ISO7320C — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7320FC — Aislador digital de 2 canales, 2/0 ISO7321-Q1 — Aislador automotriz digital de 2 canales 1/1 ISO7321C — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7321FC — Aislador digital de 2 canales, 1/1 ISO7330-Q1 — Aislador automotriz digital de 3 canales 3/0 ISO7331-Q1 — Aislador automotriz digital de 3 canales 2/1
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7310C-EVM — Módulo de evaluación de aislador digital monocanal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7310C-EVM — Módulo de evaluación de aislador digital monocanal
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
Certificado ISO7310C-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos