ISO7342CEVM

ISO7342CEVM

Haga su pedido ahora

Información general

The ISO7342CEVM helps you evaluate device performance, supporting the fast development and analysis of isolated systems. The EVM supports evaluation of any our TI ISO73xx triple- or quad-channel digital isolators in a 16-pin SOIC (DW) package.


The ISO7342C digital isolator provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL and 4242 VPK per VDE. This device has four isolated channels that have a logic input and output buffer separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier. Used in conjunction with isolated power supplies, this device prevents noise currents on a data bus or other circuit from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

 

Funciones
  • 4242-VPK isolation per DIN EN 60747-5-5
  • 3-kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
  • 25-Mbps signaling rate
  • Integrated noise filter at input
  • > 25 years isolation barrier life
Aisladores digitales
ISO7340-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 4/0 ISO7340C — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7340FC — Aislador digital de 4 canales, 4/0 ISO7341-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 3/1 ISO7342-Q1 — Aislador automotriz digital de 4 canales 2/2 ISO7342C — Aislador digital de 4 canales, 2/2 ISO7342FC — Aislador digital de 4 canales, 2/2
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7342CEVM — ISO7342CEVM Quad-Channel, Digital Isolator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7342CEVM — ISO7342CEVM Quad-Channel, Digital Isolator Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO73xx Triple/Quad Digital Isolator Evaluation Module 24/09/2014
Certificado ISO7342CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos