ISO7721DEVM

ISO7721DEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO7721DEVM es un módulo de evaluación (EVM) utilizado para evaluar el aislador digital de dos canales reforzado y de alto rendimiento ISO7721 en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño angosto de 8 pines (código de encapsulado, D). El módulo de evaluación cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puentes para que usted evalúe el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital de doble canal, resistente y de alta velocidad con EMC
  • Amplio rango de alimentación y conversión de nivel de 2.25 V a 5.5 V
  • Alta tasa de señalización: hasta 100 Mbps
  • Bajo retardo de propagación de 11 ns típico (fuentes de alimentación de 5 V)
  • Vida útil de la barrera de aislamiento >25 años

  • Se incluye el módulo de evaluación ISO7721

Aisladores digitales
ISO7710 — Aislador digital de 1 canales reforzado ISO7710-Q1 — Aislador digital automotriz de 1 canal, reforzado ISO7720 — Aislador digital de 2 canales, 2/0, reforzado ISO7720-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 2/0, reforzado ISO7721 — Aislador digital de doble canal, 1/1, reforzado ISO7721-Q1 — Aislador digital automotriz de 2 canales, 1/1, reforzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7721DEVM — Módulo de evaluación para aislador digital de doble canal EMC resistente y de alta velocidad ISO7721 en encapsulado D

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7721DEVM — Módulo de evaluación para aislador digital de doble canal EMC resistente y de alta velocidad ISO7721 en encapsulado D
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
* EVM User's guide ISO77xxD Single- and Dual-Digital Isolator Evaluation Module (Rev. A) 25/02/2019
Certificado ISO7721DEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos