ISO7741DBQEVM

ISO7741DBQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

ISO7741DBQEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar el aislamiento digital de cuatro canales reforzado y alto rendimiento ISO7741 en un encapsulado SSOP de 16 pines (código de encapsulado: DBQ). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital de doble canal, resistente y de alta velocidad con EMC
  • Amplio rango de suministro y conversión de nivel: 2.25 V a 5.5 V
  • Tasa de señalización alta: Hasta 100 Mbps
  • Demora de propagación bajo: 11 ns típico (suministros de 5 V)
  • Vida de la barrera de aislamiento >100 años

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISO7741DBQ

Aisladores digitales
ISO7730 — Aislador digital de 3 canales, 3/0, reforzado ISO7731 — Aislador digital de 3 canales, 2/1, reforzado ISO7740 — Aislador digital de 4 canales, 4/0, reforzado ISO7740-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 4/0, reforzado ISO7741 — Aislador digital de 4 canales, 3/1, reforzado ISO7742 — Aislador digital de 4 canales, 2/2, reforzado ISO7742-Q1 — Aislador digital automotriz de 4 canales, 2/2, reforzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7741DBQEVM — Módulo de evaluación ISO7741 (encapsulado DBQ)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7741DBQEVM — Módulo de evaluación ISO7741 (encapsulado DBQ)
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
* EVM User's guide ISO77xxDBQ Triple- and Quad-Digital Isolator Evaluation Module 2/06/2016
Certificado ISO7741DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos