ISO7741TADWEVM

ISO7741TADWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación ISO7741TA se utiliza para evaluar aisladores digitales reforzados de 5000 VRMS de cuatro canales y alto rendimiento con controlador de transformador integrado ISO7741TA en encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño WB de 16 pines (encapsulado de código DW). El EVM cuenta con múltiples puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital reforzado de cuatro canales, 5000 VRMS y alto rendimiento con controlador de transformador integrado
  • Amplio rango de conversión de nivel y de alimentación para E/S: 2.25 V a 5.5 V
  • Velocidad de señalización alta: Hasta 100 Mbps
  • Alta corriente de carga de salida: 0.7 A a 5 V
  • Varios puntos de prueba y cabezales de conexión que permiten una evaluación rápida del dispositivo.
Aisladores de señal con alimentación integrada
ISO7741TA-Q1 — Aislador digital reforzado de canal cuádruple con controlador de transformador de 160 kHz integrado ISO7741TB-Q1 — Aislador digital reforzado de canal cuádruple con controlador de transformador de 420 kHz integrado ISO7742TA-Q1 — Aislador digital reforzado automotriz de cuatro canales con controlador de transformador de 160 kHz ISO7742TB-Q1 — Aislador digital reforzado automotriz de cuatro canales con controlador de transformador de 420 kHz
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7741TADWEVM — Módulo de evaluación ISO7741T para encapsulado DW

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7741TADWEVM — Módulo de evaluación ISO7741T para encapsulado DW
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
* EVM User's guide ISO7741TA Quad-Channel Digital Isolator with Integrated Transformer Driver Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 12/04/2024
Certificado ISO7741TADWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 5/04/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos