ISO7762DBQEVM

ISO7762DBQEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO7762DBQEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar el aislador digital de 6 canales reforzados de alto rendimiento ISO7762 en un encapsulado SSOP de 16 pines (código de encapsulado DBQ). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital de seis canales EMC robustos y de alta velocidad
  • Amplio rango de suministro y conversión de nivel: 2.25 V a 5.5 V
  • Tasa de señalización alta: Hasta 100 Mbps
  • Demora de propagación bajo: 11 ns típico (suministros de 5 V)
  • Vida de la barrera de aislamiento >100 años

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISO7762DBQ

Aisladores digitales
ISO7760 — Aislador digital de 6 canales, 6/0, reforzado ISO7760-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 6/0, reforzado ISO7761 — Aislador digital de 6 canales, 5/1, reforzado ISO7761-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 5/1, reforzado ISO7762 — Aislador digital de 6 canales, 4/2, reforzado ISO7762-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 4/2, reforzado ISO7763 — Aislador digital de 6 canales, 3/3, reforzado ISO7763-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 3/3, reforzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7762DBQEVM — ISO7762DBQ High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO776xDBQ Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 24/01/2018
Certificado ISO7762DBQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos