ISO7762DWEVM

ISO7762DWEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El ISO7762DWEVM es un módulo de evaluación que se utiliza para evaluar el aislador digital de seis canales reforzados de alto rendimiento ISO7762 en un encapsulado de circuito integrado de contorno pequeño (SOIC) de cuerpo ancho y 16 pines (código de encapsulado DW). El EVM cuenta con suficientes puntos de prueba y opciones de puente para evaluar el dispositivo con un mínimo de componentes externos.

Funciones
  • Aislador digital de seis canales EMC robustos y de alta velocidad
  • Amplio rango de suministro y conversión de nivel: 2.25 V a 5.5 V
  • Tasa de señalización alta: Hasta 100 Mbps
  • Demora de propagación bajo: 11 ns típico (suministros de 5 V)
  • Vida de la barrera de aislamiento >25 años

  • Solo se incluye el módulo de evaluación ISO7762DW

Aisladores digitales
ISO7760 — Aislador digital de 6 canales, 6/0, reforzado ISO7760-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 6/0, reforzado ISO7761 — Aislador digital de 6 canales, 5/1, reforzado ISO7761-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 5/1, reforzado ISO7762 — Aislador digital de 6 canales, 4/2, reforzado ISO7762-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 4/2, reforzado ISO7763 — Aislador digital de 6 canales, 3/3, reforzado ISO7763-Q1 — Aislador digital automotriz de 6 canales, 3/3, reforzado
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7762DWEVM — ISO7762DW High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7762DWEVM — ISO7762DW High Speed, Robust EMC Six-Channel Digital Isolator Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO776xDW Six-Channel Digital-Isolator Evaluation Module 21/07/2017
Certificado ISO7762DWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos