ISO7821LLEVM

ISO7821LLEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación, con búfer LVDS doble aislado, tiene una terminación diferencial de 100 ohmios en entrada y salida. También puede admitir una medición precisa del diagrama de ojos y la terminación de modo común en la salida.

Funciones
  • Búfer LVDS doble aislado de alto rendimiento con soporte para 100 Mbps
  • Tensión de lado de entrada y salida de 2.25 V a 5.5 V
  • Disposición para medir los parámetros de tiempo con precisión
  • Disposición para la terminación del modo común de salida
  • Este módulo de evaluación está probado para la funcionalidad del dispositivo y su guía del usuario está disponible para permitir que los diseñadores evalúen su diseño

  • ISO7821LLEVM

Búferes LVDS aislados
ISO7821LL — Búfer LVDS aislado reforzado de doble canal, 1/1, 100 Mbps, alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO7821LLEVM — High-Performance Isolated Dual LVDS Bidirectional Buffer Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO7821LLEVM — High-Performance Isolated Dual LVDS Bidirectional Buffer Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO7821LL, ISO7821LLS, ISO7820LL Reinforced Isolated Dual-LVDS Buffer Evaluation 13/04/2016
Certificado ISO7821LLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos